Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 80080

Артикул, номер 6248332 | EAN 4012195699033

80 mm
120 mm
Описание продукта
Описание продукта
Внешний угол с крышкой для изменения направления короба LKM.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Высота канала мин. 80 mm
Глубина канала 80 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 80 x 80
Защитная плёнка нет
Исполнение Нижняя и верхняя часть
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 80x80mm
самогасящийся нет
Серия продукции LKM
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 80 mm
Длина 200 mm
Размер a 120 mm
Ширина 80 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,2559 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,2559 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Глубина канала Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM A80080FS 80 mm 120 mm цинковый 6248332
1 Штук
LKM A80080RW 80 mm 120 mm белоснежный; RAL 9010 6248432
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM A80080FS / 6248332 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM A80080FS / 6248332 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM A80080FS / 6248332 , 0.09MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM A80080FS / 6248332
Загрузить