Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130

Артикул, номер 6279310 | EAN 4012195768456

Описание продукта
Описание продукта
Внешний угол для настенного монтажа коробов Rapid 80, поставляется без крышки.

Крышку необходимо заказывать отдельно.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 70x130x300
Серия продукции Rapid 80®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 70 mm
Длина 300 mm
Ширина 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 22,9415 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 22,9415 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-SA70130RW белоснежный; RAL 9010 6279310
1 Штук
GA-SA70130EL алюминиевый 6279313
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-SA70130RW / 6279310 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-SA70130RW / 6279310 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-SA70130RW / 6279310 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GA-SA70130RW / 6279310 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GA-SA70130RW / 6279310 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.