- Описание продукта
-
Описание продуктаВнешний угол для изменения направления коробов Rapid 80 GK, без возможности регулирования, поставляется без крышки.
Крышку для угла необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Защитная плёнка да Исполнение Основание Кабельный зажим нет Количество крышек 1 Коэффициент прочности IK08 Материал Поливинилхлорид Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании да Не содержит галогенов нет Размер 70x170mm Серия продукции Rapid 80® Симметрично да Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет светло-серый; RAL 7035 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 70 mm Длина 270 mm Ширина 170 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,0554 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,0554 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-A70170LGR / 6274712 , 0.19MB , pdfПаспорт безопасности GK-A70170LGR / 6274712 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-A70170LGR / 6274712 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GK-A70170LGR / 6274712 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-A70170LGR / 6274712 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-A70170LGR / 6274712 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 plastic device installation duct systems , 0.11MB , pdfПомощь по выбору Overview, Rapid 80 device installation duct, plastic , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Крышка внешнего угла из пластика, гладкая