- Описание продукта
-
Описание продуктаВнутренний угол, состоит из основания кабельного канала, двух крышек и регулируемых по высоте боковых профилей. Щеточная планка, предусмотренная для вывода кабеля, расположена с боковой стороны. В комплект входит уплотнитель для крышки и соединитель; для регулирования высоты необходимо пять регулируемых опор.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Крепление крышки с фиксацией нет Крепление перегородки вставить Крышка с монтажным отверстием нет Материал Сталь Минимальная высота стяжки 93 Монтажное отверстие для напольного бокса нет Отсоединяемая крышка да Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для компенсационного зазора нет Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет Размер 421x421x87 С выравниванием потенциалов нет С выступающей частью да С отверстием для подключения нет С перегородкой нет Серия продукции Серия OKB Соответствует требованиям Директивы ROHS да Съемная крышка да Уборка пола сухой Функция Внутренний угол Размеры
Высота 93 mm Длина 421 mm Размер h 93 mm Ширина 250 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 41,7211 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 41,7211 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OKB IE 25085 ON / 7403826 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС OKB IE 25085 ON / 7403826 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия OKB IE 25085 ON / 7403826 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия OKB IE 25085 ON / 7403826 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions OKB-U and OKB-E , 1.30MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский