Внутренний угол для кабельного короба LKM 60060

Артикул, номер 6248128 | EAN 4012196977185

60 mm
64 mm
Описание продукта
Описание продукта
Внутренний угол для изменения направления коробов LKM (без крышки).
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Основание
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x60mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 64 mm
Длина 160 mm
Размер a 160 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,4987 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4987 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM I60060FS 60 mm 64 mm цинковый 6248128
1 Штук
LKM I60060RW 60 mm 64 mm белоснежный; RAL 9010 6249612
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM I60060FS / 6248128 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM I60060FS / 6248128 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM I60060FS / 6248128 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM I60060FS / 6248128 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM I60060FS / 6248128 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM I60060FS / 6248128
Загрузить