Системы кабельных коробов
Кабельные короба
Фасонные детали для кабельных коробов
Внутренние углы
Внутренние углы
Фильтр
Поверхность
Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием (7)
оцинкован конвейерным методом (7)
Цвет
белоснежный; RAL 9010 (7)
цинковый (7)
Ширина
40 mm (2)
60 mm (4)
80 mm (2)
100 mm (2)
150 mm (2)
200 mm (2)
Высота
44 mm (4)
64 mm (8)
80 mm (2)
7 товар (14 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
2 Варианты
Внутренний угол для кабельного короба LKM 40040
К продукту
2 Варианты
Внутренний угол для кабельного короба LKM 40060
К продукту
2 Варианты
Внутренний угол для кабельного короба LKM 60060
К продукту
2 Варианты
Внутренний угол для короба LKM 60100
К продукту
2 Варианты
Внутренний угол для кабельного короба LKM 60150
К продукту
2 Варианты
Внутренний угол для кабельного короба LKM 60200
К продукту
2 Варианты
Внутренний угол для кабельного короба LKM 80080
К продукту