Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130

Артикул, номер 6113242 | EAN 4012196419531

Описание продукта
Описание продукта
Внутренний угол 90° для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2, без возможности регулирования.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP40
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 53 mm
для размера короба 53 x 130 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 2
Коэффициент прочности IK08
Материал Поливинилхлорид
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании да
Не содержит галогенов нет
Размер 175x175x130
Серия продукции Rapid 45®
Соединитель канала нет
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Форма Симметрично
Цвет светло-серый; RAL 7035
Ширина верхних крышек 45 mm
Ширина крышки 2 45 mm

Размеры

Высота 53 mm
Длина 175 mm
Ширина 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,9876 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,9876 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-IS53130RW белоснежный; RAL 9010 6113240
1 Штук
GK-IS53130LGR светло-серый; RAL 7035 6113242
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-IS53130LGR / 6113242 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-IS53130LGR / 6113242 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.