Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130

Артикул, номер 6113252 | EAN 4012196419562

Описание продукта
Описание продукта
Внутренний угол для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2. Угол монтажа варьируется в диапазоне 83° - 97°.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP40
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 53 mm
для размера короба 53 x 130 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Монтаж крышки перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 140x145x145
Серия продукции Rapid 45®
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 97 mm
Угловой диапазон мин. 83 mm
Форма Симметрично
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 58 mm
Длина 145 mm
Ширина 140 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,9763 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9763 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-IH53130RW белоснежный; RAL 9010 6113250
1 Штук
GK-IH53130LGR светло-серый; RAL 7035 6113252
1 Штук
GK-IH53130AL алюминиевый 6113254
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-IH53130LGR / 6113252 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-IH53130LGR / 6113252 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GK-IH53130LGR / 6113252 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-IH53130LGR / 6113252 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.