Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130

Артикул, номер 6113254 | EAN 4012196418312

Описание продукта
Описание продукта
Внутренний угол для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2. Угол монтажа варьируется в диапазоне 83° - 97°.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP40
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 53 mm
для размера короба 53 x 130 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Монтаж крышки перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 140x145x145
Серия продукции Rapid 45®
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 97 mm
Угловой диапазон мин. 83 mm
Форма Симметрично
Цвет алюминиевый

Размеры

Высота 58 mm
Длина 145 mm
Ширина 140 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7291 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7291 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-IH53130RW белоснежный; RAL 9010 6113250
1 Штук
GK-IH53130LGR светло-серый; RAL 7035 6113252
1 Штук
GK-IH53130AL алюминиевый 6113254
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-IH53130AL / 6113254 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-IH53130AL / 6113254 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GK-IH53130AL / 6113254 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-IH53130AL / 6113254 , 0.28MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.