Указание: Этот товар снят с производства.

Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53160

Артикул, номер 6116203 | EAN 4012195391661

6116203 / GEK-KIS53160-3
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Внутренний угол для изменения направления 3-секционных коробов Rapid 45, без возможности регулирования.
Электроустановочные изделия системы Modul 45 вставляются непосредственно в профиль короба.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Короб для монтажа электроустановочных изделий GEK-К, глубина короба 53 мм
  • Ширина колеи 45 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,7523 kg CO₂e
Declared Unit (LCA) Шт.
Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Высота 53 mm
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Длина 175 mm
Для высоты короба 100 mm
Для глубины короба 53 mm
для размера короба 53 x 100 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 3
Коэффициент прочности IK08
Материал Поливинилхлорид
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании да
Не содержит галогенов нет
Размер 53x160mm
Соединитель канала нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7523 кг CO2e / 1 Шт.
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Форма Симметрично
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина 160 mm
Ширина верхних крышек 45 mm
Ширина крышки 2 45 mm
Ширина крышки 3 45 mm
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GEK-KIS53160-3 белоснежный; RAL 9010 6116203
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GEK-KIS53160-3 / 6116203 , 0.23MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GEK-KIS53160-3 / 6116203 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GEK-KIS53160-3 / 6116203 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GEK-KIS53160-3 / 6116203 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GEK-KIS53160-3 / 6116203 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.