Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70170

Артикул, номер 6279143 | EAN 4012195842644

Описание продукта
Описание продукта
Внутренний угол для изменения направления коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA из алюминия.

Видимые поверхности фасонных деталей покрыты пленкой.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Для высоты короба 170 mm
Для глубины короба 70 mm
для размера короба 70 x 170 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Размер 70x170x300
Серия продукции Rapid 80®
Соединитель канала нет
Угловой диапазон мин. 90 mm
Форма Симметрично
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 70 mm
Длина 300 mm
Ширина 170 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 24,2896 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 24,2896 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-SI70170RW белоснежный; RAL 9010 6279140
1 Штук
GA-SI70170EL алюминиевый 6279143
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-SI70170EL / 6279143 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-SI70170EL / 6279143 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-SI70170EL / 6279143 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.