- Описание продукта
-
Описание продуктаВнутренний угол для изменения направления коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA из алюминия.
Видимые поверхности фасонных деталей покрыты пленкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Для высоты короба 170 mm Для глубины короба 70 mm для размера короба 70 x 170 mm Защитная плёнка да Исполнение Основание Кабельный зажим нет Количество крышек 1 Коэффициент прочности IK10 Материал Алюминий Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Размер 70x170x300 Серия продукции Rapid 80® Соединитель канала нет Угловой диапазон мин. 90 mm Форма Симметрично Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 70 mm Длина 300 mm Ширина 170 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 24,2152 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 24,2152 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GA-SI70170RW / 6279140 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС GA-SI70170RW / 6279140 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GA-SI70170RW / 6279140 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 aluminium device installation duct systems , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский