Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70170

Артикул, номер 6274746 | EAN 4012195657217

Описание продукта
Описание продукта
Внутренний угол для изменения направления коробов Rapid 80 GK, без возможности регулирования, поставляется без крышки.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Высота 70 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Длина 200 mm
Для высоты короба 170 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поливинилхлорид
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании да
Не содержит галогенов нет
Размер 70x170mm
Соединитель канала нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8542 кг CO2e / 1 Шт.
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Форма Симметрично
Цвет серый камень; RAL 7030
Ширина 170 mm
Ширина верхних крышек 76,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-I70170RW белоснежный; RAL 9010 6274740
1 Штук
GK-I70170CW кремовый; RAL 9001 6274741
1 Штук
GK-I70170LGR светло-серый; RAL 7035 6274742
1 Штук
GK-I70170GR серый камень; RAL 7030 6274746
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-I70170GR / 6274746 , 0.20MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GK-I70170GR / 6274746 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-I70170GR / 6274746 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.62MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.