- Описание продукта
-
Описание продуктаV 10-C/...: разрядник для защиты от перенапряжения, тип 2+3 по стандарту 61643-11
• Съемная вставка отделяется от основания без использования инструментов;
• Вкл. термическое и динамическое разделительное приспособление и оптическую индикацию дефектов;
• Высокая токопроводимость при долгом сроке службы.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2+3 SPD согласно IEC 61643-1 класс II+III Вид защиты IP20 Вид монтажа на элементе основания Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 1-полюсный Исполнение 1 Класс проверки, тип 2 да Максимальное длительное напряжение AC 150 V Максимальный импульсный ток (8/20) 20 kA Максимальный ток предохранителя 125 A Максимальный ток предохранителя 125 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 150 V Номинальный импульсный ток (8/20) 10 kA Переход от зоны молниезащиты 1→3 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 150V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети прочее Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 10 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2442 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2442 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V10-C 0-150 / 5093400 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V10-C 0-150 / 5093400 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия V10-C 0-150 / 5093400 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V10-C 0-150 / 5093400 , 0.12MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский