Вставка УЗИП V10 280 В

Артикул, номер 5093402 | EAN 4012195012825

1
IP20
Описание продукта
Описание продукта
V 10-C/...: разрядник для защиты от перенапряжения, тип 2+3 по стандарту 61643-11

• Съемная вставка отделяется от основания без использования инструментов;
• Вкл. термическое и динамическое разделительное приспособление и оптическую индикацию дефектов;
• Высокая токопроводимость при долгом сроке службы.
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Зональный переход 1 --> 3
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 2+3
SPD согласно IEC 61643-1 класс II+III
Вид защиты IP20
Вид монтажа на элементе основания
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Исполнение 1-полюсный
Исполнение 1
Класс проверки, тип 2 да
Максимальное длительное напряжение AC 280 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 20 kA
Максимальный ток предохранителя 125
Максимальный ток предохранителя 125 A
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 10 kA
Переход от зоны молниезащиты 1→3
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 280V
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Топография сети прочее

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 10 kA
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2496 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2496 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V10-C 0-150 1 150 V IP20 5093400
1 Штук
V10-C 0-280 1 280 V IP20 5093402
1 Штук
V10-C 0-320 1 320 V IP20 5093404
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V10-C 0-280 / 5093402 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V10-C 0-280 / 5093402 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия V10-C 0-280 / 5093402 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V10-C 0-280 / 5093402 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.