- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство для защиты от перенапряжений - разрядник типа 2+3:
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 20 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором;
• основание с многофункциональными соединительными клеммами
Применение: для уравнивания потенциалов и защиты устройств в главных и вспомогательных корпусах распределительных щитов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2+3 SPD согласно IEC 61643-1 класс II+III Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Исполнение 1-полюсный Исполнение 1 Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C да Конфигурация сети TN-C-S да Конфигурация сети TN-S да Конфигурация сети TT да Максимальное длительное напряжение AC 280 V Максимальный импульсный ток (8/20) 20 kA Максимальный ток предохранителя 125 A Максимальный ток предохранителя 125 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 10 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 10 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 30 kA Переход от зоны молниезащиты 1→3 Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 280V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети все Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 10 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5907 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5907 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V10-C 1-280 / 5093415 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V10-C 1-280 / 5093415 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия V10-C 1-280 / 5093415 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V10-C 1-280 / 5093415 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский