- Описание продукта
-
Описание продуктаВставки, разрядники для защиты от перенапряжений, тип 2
• для защиты от перенапряжений-уравнивания потенциалов в соответствии с VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводящая способность до 40 kA (8/20) на полюс за счет высокопроизводительных варисторов;
• модульная штекерная вставка с динамическим устройством разъединения и оптической индикацией статуса;
• блокировка с защитой от вибрации и кодировка напряжения;
• полимерный материал в соответствии с UL 94 V-0.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2 SPD согласно IEC 61643-1 класс II Zulassungen UL Вид защиты IP20 Вид монтажа на элементе основания Влажность воздуха макс. 95 % Влажность воздуха мин. 5 % Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение 1 Класс проверки, тип 2 да Количество полюсов 1 Макс. импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 40 kA Максимальное длительное напряжение AC 440 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 440 V Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA Материал корпуса деталей защиты от перенапряжений PA UL 94 V-0 Минимальный интервал 1,5 mm Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 400 V Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 20 kA Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 440V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 50 kA eff Топография сети прочее УЗИП согласно UL 1449 Тип 4 Уровень защиты (L-N) ≤2 Устойчивый к короткому замыканию да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1499 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1499 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V20-0-440 / 5095370 , 0.26MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V20-0-440 / 5095370 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия V20-0-440 / 5095370 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V20-0-440 / 5095370 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V20 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, V20 and V50 , 0.26MB , pdfРазрешение на использование знаков ÖVE certificate V20 series , 0.43MB , PDFИнструкции по монтажу Istruzioni di installazione V20-...-440 , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский