Вставка УЗИП V20, 385 В

Артикул, номер 5095368 | EAN 4012196163601

1
IP20
Описание продукта
Описание продукта
Вставки, разрядники для защиты от перенапряжений, тип 2

• для защиты от перенапряжений-уравнивания потенциалов в соответствии с VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводящая способность до 40 kA (8/20) на полюс за счет высокопроизводительных варисторов;
• модульная штекерная вставка с динамическим устройством разъединения и оптической индикацией статуса;
• блокировка с защитой от вибрации и кодировка напряжения;
• полимерный материал в соответствии с UL 94 V-0.
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • Австрийский Союз Электротехники, Австрия
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • KEMA-KEUR, Нидерланды
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Знак соответствия нормативным требованиям - Декларация соответствия для Австралии / Новой Зеландии
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Зональный переход 1 --> 2
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 2
SPD согласно IEC 61643-1 класс II
Zulassungen VDE, KEMA, UL, ÖVE;
Вид защиты IP20
Вид монтажа на элементе основания
Влажность воздуха макс. 95 %
Влажность воздуха мин. 5 %
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Интегрированный входной предохранитель нет
Исполнение 1
Класс проверки, тип 2 да
Количество полюсов 1
Макс. импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 40 kA
Максимальное длительное напряжение AC 385 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 385 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA
Материал корпуса деталей защиты от перенапряжений PA UL 94 V-0
Минимальный интервал 1,5 mm
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 20 kA
Остаточное напряжение [L-N] @ 5 кА 1,4 kV
Остаточное напряжение [L–N] @ 1 кА 1,2 kV
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 385V
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 50 kA eff
Топография сети прочее
УЗИП согласно UL 1449 Тип 4
Уровень защиты (L-N) ≤1,7
Устойчивый к короткому замыканию да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2288 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2288 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V20-0-75 1 75 V IP20 5095360
1 Штук
V20-0-150 1 150 V IP20 5095362
1 Штук
V20-0-280 1 280 V IP20 5095364
1 Штук
V20-0-320 1 320 V IP20 5095366
1 Штук
V20-0-385 1 385 V IP20 5095368
1 Штук
V20-0-440 1 440 V IP20 5095370
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V20-0-385 / 5095368 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V20-0-385 / 5095368 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия V20-0-385 / 5095368 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V20-0-385 / 5095368 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V20 , 0.12MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate, V20 and V50 , 0.26MB , pdf
Разрешение на использование знаков ÖVE certificate V20 series , 0.43MB , PDF

V20-0-385 / 5095368
Загрузить