- Описание продукта
-
Описание продуктаВставка для молниезащитного комбинированного разрядника, тип 1+2
• Для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Способность токоотведения 12,5 kA (10/350) на полюс
• Модульный вставной разрядник с динамическим устройством отключения и оптической индикацией статуса
• Блокировка с защитой от вибраций и кодированием напряжения
• Полимерный материал в соответствии с UL 94 V-0
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Zulassungen VDE, KEMA, UL, ÖVE; Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Влажность воздуха макс. 95 % Влажность воздуха мин. 5 % Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение 1 Количество полюсов 1 Макс. импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 50 kA Максимальное длительное напряжение AC 280 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 280 V Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA Максимальный ток предохранителя 160 A Максимальный ток предохранителя 160 A gL/gG Материал корпуса деталей защиты от перенапряжений PA UL 94 V-0 Минимальный интервал 1,5 mm Момент вращения 4 Nm Напряжение TOV [L–N] – fail safe mode – 120 мин 440 V Напряжение TOV [L–N] – withstand mode – 5 с 335 V Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 30 kA Остаточное напряжение [L-N] @ 5 кА 0,8 kV Остаточное напряжение [L–N] @ 12,5 кА 1 kV Остаточное напряжение [L–N] @ 1 кА 0,7 kV Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 280V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 50 kA eff Ток грозового импульса (10/350) 12,5 kA Топография сети все УЗИП согласно UL 1449 Тип 4 Уровень защиты (L-N) ≤1,3 Возможности подключения
Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 35 mm² Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 2 AWG Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 16 AWG Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 1,5 mm² Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 16 AWG Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 1,5 mm² Сечение в месте соединения клемм FM, макс. 16 AWG Сечение в месте соединения клемм FM, макс. 1,5 mm² Сечение в месте соединения клемм FM, мин. 0,5 mm² Сечение в месте соединения клемм FM, мин. 21 AWG Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 2 AWG Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2165 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2165 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V50-0-280 / 5093508 , 0.33MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС V50-0-280 / 5093508 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия V50-0-280 / 5093508 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V50-0-280 / 5093508 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V50 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков ÖVE certificate V50 series, V80 series , 0.29MB , pdfИнструкции по монтажу CombiController V50-...-280 , 2.23MB , pdf
Казахстан - Русский