Вставка УЗИП V50, 385 В

Артикул, номер 5093510 | EAN 4012196334681

1
IP20
Описание продукта
Описание продукта
Вставка для молниезащитного комбинированного разрядника, тип 1+2

• Для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Способность токоотведения 12,5 kA (10/350) на полюс
• Модульный вставной разрядник с динамическим устройством отключения и оптической индикацией статуса
• Блокировка с защитой от вибраций и кодированием напряжения
• Полимерный материал в соответствии с UL 94 V-0
  • KEMA-KEUR, Нидерланды
  • Австрийский Союз Электротехники, Австрия
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Знак соответствия нормативным требованиям - Декларация соответствия для Австралии / Новой Зеландии
  • Зональный переход 0 --> 2
  • Комбинированное устройство защиты класс 1 и класс 2
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Влажность воздуха макс. 95 %
Влажность воздуха мин. 5 %
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Интегрированный входной предохранитель нет
Исполнение 1
Количество полюсов 1
Макс. импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 50 kA
Максимальное длительное напряжение AC 385 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 385 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA
Максимальный ток предохранителя 160 A
Максимальный ток предохранителя 160 A gL/gG
Материал корпуса деталей защиты от перенапряжений PA UL 94 V-0
Минимальный интервал 1,5 mm
Момент вращения 4 Nm
Напряжение TOV [L–N] – fail safe mode – 120 мин 670 V
Напряжение TOV [L–N] – withstand mode – 5 с 510 V
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 350 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 30 kA
Остаточное напряжение [L-N] @ 5 кА 1,2 kV
Остаточное напряжение [L–N] @ 12,5 кА 1,3 kV
Остаточное напряжение [L–N] @ 1 кА 1,1 kV
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 385V
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 50 kA eff
Ток грозового импульса (10/350) 12,5 kA
Топография сети все
УЗИП согласно UL 1449 Тип 4
Уровень защиты (L-N) ≤1,7

Возможности подключения

Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 2 AWG
Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 35 mm²
Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 16 AWG
Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 1,5 mm²
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 16 AWG
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 1,5 mm²
Сечение в месте соединения клемм FM, макс. 1,5 mm²
Сечение в месте соединения клемм FM, макс. 16 AWG
Сечение в месте соединения клемм FM, мин. 0,5 mm²
Сечение в месте соединения клемм FM, мин. 21 AWG
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 2 AWG

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,8612 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8612 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V50-0-150 1 150 V IP20 5093505
1 Штук
V50-0-280 1 280 V IP20 5093508
1 Штук
V50-0-320 1 320 V IP20 5093509
1 Штук
V50-0-385 1 385 V IP20 5093510
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V50-0-385 / 5093510 , 0.33MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V50-0-385 / 5093510 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия V50-0-385 / 5093510 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V50-0-385 / 5093510 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V50 , 0.12MB , pdf
Разрешение на использование знаков ÖVE certificate V50 series, V80 series , 0.29MB , pdf

V50-0-385 / 5093510
Загрузить