- Описание продукта
-
Описание продуктаВставной уплотнитель можно адаптировать к любому диаметру кабеля путем постепенного срезания.
Цвет: оранжевый.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
для диаметра макс. 22 mm для толщины стены мин. 2,2 mm Исполнение обрезной Материал Термопластичный эластомер Не содержит галогенов нет Номинальный диаметр 25 mm Размер M25 Размер M25 Серия продукции Огнестойкие распределительные коробки FireBox T-серии Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет оранжевый; RAL 2003 Размеры
Размер D1 29,5 mm Размер D3 5 mm Размер D5 15 mm Размер A 2,2 mm Размер D2 25,4 mm Размер D4 10 mm Размер L 10,1 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0158 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0158 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация EDK 25 OR / 7205675 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия EDK 25 OR / 7205675 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия EDK 25 OR / 7205675 , 0.12MB , pdfСвидетельство о тестировании Maintenance of electrical function, general construction test certificate, FireBox T... , 0.14MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский