- Описание продукта
-
Описание продуктаВтулка для удаления сжатого воздуха из профиля электромонтажной колонны. Втулка имеет резьбовое отверстие G 1/2 (ISO 228-1) для крепления стандартной пневматической муфты. Устройство может быть установлено при помощи вкладышей для монтажных колонн и винтов в профиль колонны. Для того чтобы создать соответствующий канал для сжатого воздуха необходимо использовать шаблон для сверления, входящий в комплект поставки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Коэффициент прочности IK10 Материал Алюминий Не содержит галогенов да Размер 152x50x15 Серия продукции ISS Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Высота 15 mm Длина 152 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,9956 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,9956 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISS160160DLA / 6290495 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISS160160DLA / 6290495 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISS160160DLA / 6290495 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, compressed air tap for ISS-I , 4.01MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ISS160160 bracket for ISS-I , 4.01MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ISS-I , 4.01MB , pdf
Казахстан - Русский