Указание: Этот товар снят с производства.

Высокочувствительное устройство защиты для телефонных систем и конечных устройств

Артикул, номер 5092824 | EAN 4012195035237

5092824 / FC-TAE-D
D
Описание продукта
Описание продукта
Комбинированное устройство защиты от перенапряжений, тип 3 согласно IEC 61643-11
для телефонных систем с TAE-подключением (телефон, перед которым находится NTBA/DSL-разветвитель).

• Промежуточный разъем
• Устройство разъединения и индикации рабочего состояния
• С повышенной контактной защитой
• С соединительным проводом длиной 0,5 м TAE / RJ11
• Максимальное напряжение при длительной нагрузке TAE-подключения 200 В пост. тока / 1,5 A (25 °C)
• Предельная частота: тип. 4 МГц / VDSL до 46 МБит/с

Примечание: технические данные из таблицы относятся к энергосбережению.
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Зональный переход 2 --> 3
  • Аналоговая телекоммуникация
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 3
SPD согласно IEC 61643-1 класс III
Вид защиты IP20
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 75 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Диапазон частот, макс. 4
Класс проверки, тип 3 да
Контакт связи нет
Максимальное напряжение при длительной нагрузке 275 V
Максимальный ток предохранителя 16 A
Номинальное напряжение 230 V
Номинальный импульсный ток 3 kA
Номинальный ток нагрузки 16 A
Переход от зоны молниезащиты 2→3
Предельная частота 4 MHz
Продувающий нет
Размер 230V
Региональная версия D
С конечным противопомеховым фильтром нет
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Уровень защиты < 1,5 kV
Уровень защиты (L-N / L/N-PE) <1200 / <1500 V
Уровень защиты (L-N) < 1,2 kV
Уровень защиты (N-PE) < 1,5 kV
Цвет белоснежный; RAL 9010

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0664 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0664 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Региональная версия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FC-TAE-D D 5092824
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FC-TAE-D / 5092824 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FC-TAE-D / 5092824 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия FC-TAE-D / 5092824 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FC-TAE-D / 5092824 , 0.13MB , pdf

Загрузить

FC-TAE-D / 5092824
Загрузить