Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаЗабивной анкер E применяется как для единичного крепления в бетоне без трещин, так и для множественного крепления в бетоне с трещинами и без трещин для не несущих систем.
Класс огнестойкости R 120 в соответствии с Европейским техническим сертификатом ETA-02/0020 (опция 7) и Европейским техническим сертификатом ETA-05/0116.
Монтаж с помощью маркировочного и распорного инструмента.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Глубина завинчивания макс. 18 mm Глубина завинчивания мин. 13 mm Глубина отверстия 50 mm Диаметр отверстия, мин. 15 mm Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения 2,4 Имеются разрешения да Исполнение Удар Крепёжное приспособление Прочее Материал Сталь Метрическая резьба 12 Поверхность гальванически оцинкованный Размер M12x50 Резьба M12 Самонарезающий нет Размеры
Длина 50 mm Размер L 50 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация E M 12x50 / 3492930 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС E M 12x50 / 3492930 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС E M 12x50 / 3492930 , 0.30MB , pdfСертификаты об утверждении European Technical Approval MKT multiple fastening impact tie E, ES , 4.00MB , pdfСертификаты об утверждении European Technical Approval, MKT single fastening impact tie E, ES , 2.59MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, hollow core anchor Easy , 0.98MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, E impact tie , 0.98MB , pdf