Забивной дюбель

Артикул, номер 2351056 | EAN 4012195669197

Описание продукта
Описание продукта
Стальной забивной дюбель: сталь, гальванически оцинкованная, пассивированная.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Pozidriv PZ
Глубина отверстия 40 mm
Диаметр 6 mm
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Размер 6x35mm
С винтами да
Серия продукции Delta Push, Дюбель
Сила вытягивания 260 N
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый

Размеры

Длина 35 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Диаметр Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
910 SD 5X35 35 mm 5 mm 2351021
100 Штук
910 SD 6X35 35 mm 6 mm 2351056
100 Штук
910 SD 6X40 40 mm 6 mm 2351064
100 Штук
910 SD 8X55 55 mm 8 mm 2351099
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 910 SD 6X35 / 2351056 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 910 SD 6X35 / 2351056 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 910 SD 6X35 / 2351056 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 910 SD 6X35 / 2351056 , 0.12MB , pdf

910 SD 6X35 / 2351056
Загрузить