- Описание продукта
-
Описание продуктаСтальной забивной дюбель: сталь, гальванически оцинкованная, пассивированная.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Pozidriv PZ Глубина отверстия 50 mm Диаметр 6 mm Материал Полиамид Не содержит галогенов да Размер 6x40mm С винтами да Серия продукции Delta Push, Дюбель Сила вытягивания 260 N Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый Размеры
Длина 40 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 910 SD 6X40 / 2351064 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС 910 SD 6X40 / 2351064 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 910 SD 6X40 / 2351064 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 910 SD 6X40 / 2351064 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский