- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка, состоящая из блокировочного штифта и крепления, в качестве запчасти для GRAF9
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Возможность монтажа уплотнения да Защитная рамка напольного покрытия да Количество монтажных коробок 3 Конструкция для тяжелых нагрузок да Материал Полиамид Монтажный диаметр 304 Наружный диаметр 322,5 mm Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Подходит для полов с влажным типом уборки да С выемкой напольного покрытия нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип монтажной системы MT4 / GB3 Уборка пола влажный Цвет черный графит; RAL 9011 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0433 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0433 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VTGRAF9 9011 / 7408507 , 0.22MB , pdfREACH Декларация соответствия VTGRAF9 9011 / 7408507 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VTGRAF9 9011 / 7408507 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский