Задвижка (запасная деталь)

Артикул, номер 7408508 | EAN 4012195374343

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка, состоящая из блокировочного штифта и крепления, в качестве запчасти для GRAF9
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Возможность монтажа уплотнения да
Защитная рамка напольного покрытия да
Количество монтажных коробок 3
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Материал Полиамид
Монтажный диаметр 304
Наружный диаметр 322,5 mm
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Подходит для полов с влажным типом уборки да
С выемкой напольного покрытия нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип монтажной системы MT4 / GB3
Уборка пола влажный
Цвет серый RAL 7011

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0433 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0433 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VTGRAF9 9011 черный графит; RAL 9011 7408507
1 Штук
VTGRAF9 7011 серый RAL 7011 7408508
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VTGRAF9 7011 / 7408508 , 0.20MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VTGRAF9 7011 / 7408508 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VTGRAF9 7011 / 7408508 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.