- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка для закрытия защитных труб для электропроводки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
воздухонепроницаемая да Материал Термопластичный эластомер Подходит для размера метрической резьбы 25 Размер Ø25 Серия продукции Серия WIN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C Цвет серый Размеры
Размер D1 24 mm Размер D2 19 mm Размер L 18 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0059 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0059 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ZA 25-VS / 2003738 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия ZA 25-VS / 2003738 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия ZA 25-VS / 2003738 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, UP flush-mounted device boxes , 12.98MB , pdf
Казахстан - Русский