Заглушка

Артикул, номер 6154522 | EAN 4012196491353

32 mm
11 mm
30 mm
Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для короба WDK.
Торцевые заглушки устанавливаются в короб WDK и удерживаются за счет крепежных элементов.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Слева/справа
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 10x30mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 10 mm
Длина 11 mm
Размер Н 30 mm
Размер a 32 mm
Размер b 11 mm
Ширина 32 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0065 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0065 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HE10030CW 32 mm 11 mm 30 mm кремовый; RAL 9001 6153607
10 Штук
WDK HE10030RW 32 mm 11 mm 30 mm белоснежный; RAL 9010 6154522
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HE10030RW / 6154522 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HE10030RW / 6154522 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HE10030RW / 6154522 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HE10030RW / 6154522 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HE10030RW / 6154522 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HE10030RW / 6154522 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.