Заглушка

Артикул, номер 6162541 | EAN 4012196583935

40 mm
25 mm
40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для короба WDK.
Торцевые заглушки устанавливаются в короб WDK и удерживаются за счет крепежных элементов.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Слева/справа
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 25x40mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 25 mm
Длина 17 mm
Размер Н 40 mm
Размер a 40 mm
Размер b 25 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0191 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0191 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HE25040GR 40 mm 25 mm 40 mm серый камень; RAL 7030 6158749
10 Штук
WDK HE25040CW 40 mm 25 mm 40 mm кремовый; RAL 9001 6162541
10 Штук
WDK HE25040SW 40 mm 25 mm 40 mm черный; RAL 9005 6191808
10 Штук
WDK HE25040RW 40 mm 25 mm 40 mm белоснежный; RAL 9010 6193153
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HE25040CW / 6162541 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HE25040CW / 6162541 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HE25040CW / 6162541 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HE25040CW / 6162541 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HE25040CW / 6162541 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HE25040CW / 6162541 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.