- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка для короба WDK.
Заглушка устанавливается в короб и держится с помощью крепежных элементов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Исполнение Слева/справа Коэффициент прочности IK04 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов нет Размер 13x25x40 Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 13,5 mm Длина 40 mm Ширина 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0344 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0344 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HE13025RW / 6193093 , 0.17MB , pdfПаспорт безопасности WDK HE13025RW / 6193093 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HE13025RW / 6193093 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HE13025RW / 6193093 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HE13025RW / 6193093 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HE13025RW / 6193093 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, WDK , 0.64MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский