Заглушка для короба тип WDK 100130

Артикул, номер 6024882 | EAN 4012196028337

150 mm
130 mm
130 mm
Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для короба WDK.
Торцевые заглушки устанавливаются в короб WDK и фиксируются.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Слева/справа
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 100x130mm
Серия продукции WDK
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 100 mm
Длина 150 mm
Размер Н 130 mm
Размер a 150 mm
Размер b 130 mm
Ширина 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3529 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3529 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HE100130GR 150 mm 130 mm 130 mm серый камень; RAL 7030 6024882
10 Штук
WDK HE100130CW 150 mm 130 mm 130 mm кремовый; RAL 9001 6163041
10 Штук
WDK HE100130LGR 150 mm 130 mm 130 mm светло-серый; RAL 7035 6183956
10 Штук
WDK HE100130RW 150 mm 130 mm 130 mm белоснежный; RAL 9010 6193395
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HE100130GR / 6024882 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HE100130GR / 6024882 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HE100130GR / 6024882 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HE100130GR / 6024882 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.