Заглушка для короба тип WDK 20020

Артикул, номер 6158706 | EAN 4012196434473

17 mm
17 mm
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для короба WDK.
Торцевые заглушки устанавливаются в короб WDK и удерживаются за счет крепежных элементов.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Слева/справа
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 20x20mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 17 mm
Длина 11,5 mm
Размер Н 20 mm
Размер a 17 mm
Размер b 17 mm
Ширина 17 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0044 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0044 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HE20020GR 17 mm 17 mm 20 mm серый камень; RAL 7030 6158706
10 Штук
WDK HE20020CW 17 mm 17 mm 20 mm кремовый; RAL 9001 6162509
10 Штук
WDK HE20020LGR 17 mm 17 mm 20 mm светло-серый; RAL 7035 6183611
10 Штук
WDK HE20020RW 17 mm 17 mm 20 mm белоснежный; RAL 9010 6193129
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HE20020GR / 6158706 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HE20020GR / 6158706 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HE20020GR / 6158706 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HE20020GR / 6158706 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HE20020GR / 6158706 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HE20020GR / 6158706 , 0.28MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.