- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка для короба WDK.
Заглушка устанавливается в короб и держится с помощью крепежных элементов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Исполнение Слева/справа Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 40x90mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 40 mm Длина 27,5 mm Размер Н 90 mm Размер a 90 mm Размер b 40 mm Ширина 90 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0644 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0644 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HE40090RW / 6193234 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности WDK HE40090RW / 6193234 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HE40090RW / 6193234 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HE40090RW / 6193234 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HE40090RW / 6193234 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HE40090RW / 6193234 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский