Заглушка для короба тип WDK 60130

Артикул, номер 6162835 | EAN 4012196110056

130 mm
61 mm
130 mm
Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для короба WDK.
Заглушка устанавливается в короб и держится с помощью крепежных элементов.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Слева/справа
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x130mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 60 mm
Длина 27,5 mm
Размер Н 130 mm
Размер a 130 mm
Размер b 61 mm
Ширина 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1041 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1041 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HE60130GR 130 mm 61 mm 130 mm серый камень; RAL 7030 6022529
10 Штук
WDK HE60130CW 130 mm 61 mm 130 mm кремовый; RAL 9001 6162835
10 Штук
WDK HE60130LGR 130 mm 61 mm 130 mm светло-серый; RAL 7035 6183832
10 Штук
WDK HE60130RW 130 mm 61 mm 130 mm белоснежный; RAL 9010 6193315
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HE60130CW / 6162835 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HE60130CW / 6162835 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HE60130CW / 6162835 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HE60130CW / 6162835 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HE60130CW / 6162835 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HE60130CW / 6162835 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.