Заглушка для короба тип WDK 60170

Артикул, номер 6183859 | EAN 4012196678679

170 mm
60 mm
170 mm
Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для короба WDK.
Заглушка устанавливается в короб и держится с помощью крепежных элементов.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Слева/справа
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x170mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 60 mm
Длина 27,5 mm
Размер Н 170 mm
Размер a 170 mm
Размер b 60 mm
Ширина 170 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1974 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1974 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HE60170GR 170 mm 60 mm 170 mm серый камень; RAL 7030 6022545
10 Штук
WDK HE60170CW 170 mm 60 mm 170 mm кремовый; RAL 9001 6162843
10 Штук
WDK HE60170LGR 170 mm 60 mm 170 mm светло-серый; RAL 7035 6183859
10 Штук
WDK HE60170RW 170 mm 60 mm 170 mm белоснежный; RAL 9010 6193331
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HE60170LGR / 6183859 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HE60170LGR / 6183859 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HE60170LGR / 6183859 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HE60170LGR / 6183859 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HE60170LGR / 6183859 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HE60170LGR / 6183859 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.