- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка для короба WDK.
Торцевые заглушки устанавливаются в короб WDK и фиксируются.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Исполнение Слева/справа Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 80x210mm Серия продукции WDK Цвет серый камень; RAL 7030 Размеры
Высота 80 mm Длина 150 mm Размер Н 210 mm Размер a 150 mm Размер b 210 mm Ширина 210 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4322 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4322 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HE80210GR / 6024874 , 0.15MB , pdfПаспорт безопасности WDK HE80210GR / 6024874 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HE80210GR / 6024874 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HE80210GR / 6024874 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский