- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка для монтажного отверстия в крышке DUG. По обозначению типа определяется размер монтажного отверстия.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Конструкция для тяжелых нагрузок нет Крышка с монтажным отверстием да Материал Сталь Монтажное отверстие без Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер монтажных элементов R7 Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Прочность материала 3 mm Размер Ø279mm Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Диаметр d 279 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,991 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,991 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DUG B R7 / 7407156 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС DUG B R7 / 7407156 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия DUG B R7 / 7407156 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DUG B R7 / 7407156 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский