Заглушка для круглого отверстия

Артикул, номер 7407160 | EAN 4012195110798

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для монтажного отверстия в крышке DUG. По обозначению типа определяется размер монтажного отверстия.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Возможность монтажа уплотнения нет
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Крышка с монтажным отверстием да
Материал Сталь
Монтажное отверстие без
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер монтажных элементов R9
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Прочность материала 3 mm
Размер Ø309mm
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Диаметр d 309 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,9974 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,9974 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диаметр d Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DUG B R4 219 mm 7407152
1 Штук
DUG B R7 279 mm 7407156
1 Штук
DUG B R9 309 mm 7407160
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DUG B R9 / 7407160 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DUG B R9 / 7407160 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DUG B R9 / 7407160 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DUG B R9 / 7407160 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.