Заглушка для лючков и кассетных рамок

Артикул, номер 7407588 | EAN 4012195112457

Описание продукта
Описание продукта
Для закрытия неиспользуемого места в монтажной коробке, применяется в лючках или кассетных рамках.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Возможность монтажа уплотнения нет
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Глухая крышка да
Материал Поливинилхлорид
Монтажная техника Прочее
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки нет
Применение Монтажная коробка
Размер 165x76mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 2 mm
Длина 165 mm
Ширина 75 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1329 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1329 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LPA UT3 7407588
1 Штук
LPA UT4 7407592
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LPA UT3 / 7407588 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LPA UT3 / 7407588 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия LPA UT3 / 7407588 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LPA UT3 / 7407588 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.