- Описание продукта
-
Описание продуктаДля закрытия неиспользуемого места в монтажной коробке, применяется в лючках или кассетных рамках.
L = 208 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Возможность монтажа уплотнения нет Возможность разгрузки от усилий натяжения да Глухая крышка да Материал Поливинилхлорид Монтажная техника Прочее Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для поля для надписей нет Поле для маркировки нет Применение Монтажная коробка Размер 208x76mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 2 mm Длина 208 mm Ширина 75 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1146 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1146 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LPA UT4 / 7407592 , 0.14MB , pdfДекларация соответствия ЕС LPA UT4 / 7407592 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия LPA UT4 / 7407592 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LPA UT4 / 7407592 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский