Заглушка для монтажного отверстия Modul 45

Артикул, номер 7407584 | EAN 4012195112440

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для квадратного монтажного отверстия Modul 45 в накладке монтажной коробки.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Вид устройства Заглушка
Глухая крышка да
Количество единиц 1
Материал Полиамид
Монтажная техника Размер растра M45
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для поля для надписей нет
Поле для маркировки нет
Применение Монтажная коробка
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 3,75 mm
Длина 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0185 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0185 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LP 45 7407584
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LP 45 / 7407584 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LP 45 / 7407584 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия LP 45 / 7407584 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LP 45 / 7407584 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Изображение продукта LP 45 / 7407584, 12.56 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.