- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка для GES4 в монтажной крышке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Конструкция для тяжелых нагрузок нет Крышка с монтажным отверстием да Материал Сталь Монтажное отверстие без Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер монтажных элементов 4 Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Прочность материала 3 mm Размер 205x205x3 Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер B 205 mm Размер A 205 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,0089 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,0089 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DUG B 4 / 7407168 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС DUG B 4 / 7407168 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия DUG B 4 / 7407168 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DUG B 4 / 7407168 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский