Заглушка для прямоугольного отверстия

Артикул, номер 7407172 | EAN 4012195110828

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для GES6 в монтажной крышке.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Возможность монтажа уплотнения нет
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Крышка с монтажным отверстием да
Материал Сталь
Монтажное отверстие без
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер монтажных элементов 6
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Прочность материала 3 mm
Размер 258x205x3
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер B 258 mm
Размер A 205 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,297 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,297 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диаметр d Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DUG B 2 7407164
1 Штук
DUG B 4 7407168
1 Штук
DUG B 6 7407172
1 Штук
DUG B 9 7407180
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DUG B 6 / 7407172 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DUG B 6 / 7407172 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DUG B 6 / 7407172 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DUG B 6 / 7407172 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.