Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 2047952 / Заглушка для трубы, разъемная

Заглушка для трубы, метрическая, черная

Артикул, номер 2047950 | EAN 4012195468974

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для установки на электромонтажные трубы, метрическая.
  • Маркировка метрических продуктов
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
Технические данные

Технические характеристики

Для труб диаметром 25 mm
Исполнение Без резьбы
Материал Полиэтилен
Не содержит галогенов да
Полированная поверхность нет
Размер M25
Размер M25
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции BlackLine, Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный

Размеры

Размер L1 мм 27,5 mm
Размер D1 28,4 mm
Размер L2 2,5 mm
Размер D2 21 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
129 M20 SW M20 2047942
100 Штук
129 M25 SW M25 2047950
50 Штук
129 M32 SW M32 2047969
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 129 M25 SW / 2047950 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 129 M25 SW / 2047950 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 129 M25 SW / 2047950 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 129 M25 SW / 2047950 , 0.12MB , pdf

129 M25 SW / 2047950
Загрузить