Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 2047944 / Заглушка для трубы, разъемная
- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка для установки на электромонтажные трубы, метрическая.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Для труб диаметром 20 mm Исполнение Без резьбы Материал Полиэтилен Не содержит галогенов да Полированная поверхность нет Размер M20 Размер M20 Сатинированная поверхность нет Серия продукции BlackLine, Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный Размеры
Размер L1 мм 22,5 mm Размер D1 23,4 mm Размер L2 2,5 mm Размер D2 16 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 129 M20 SW / 2047942 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 129 M20 SW / 2047942 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия 129 M20 SW / 2047942 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 129 M20 SW / 2047942 , 0.12MB , pdf