Заглушка концевая

Артикул, номер 5320011 | EAN 4012195421276

5320011 / 280 8-10
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с монтажным отверстием Ø 11 мм;

• с 2 шестигранными болтами M6 x 12 из стали горячего цинкования или VA;

• корпус из литого цинка под давлением или литого цинка с медным покрытием.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Заглушка концевая
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Монтажное отверстие 11 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 60x30x20
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2995 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2995 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
280 8-10 Rd 8-10 mm 5320011
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 280 8-10 / 5320011 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 280 8-10 / 5320011 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 280 8-10 / 5320011 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 280 8-10 / 5320011 , 0.13MB , pdf

280 8-10 / 5320011
Загрузить