- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка для закрытия неиспользуемых отверстий для электроустановочного изделия размером 45х22,5 мм (ширина 1/2 модуля).
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты прочее Вид крепления Крепежный зажим Глубина 9 mm Использование крышки/элемента управления для программ рубильников Накладка Конструкция вровень с поверхностью да Конструкция крышки/элемента управления для программ рубильников Заглушка Конструкция поверхности матовый Маркировка клавишного включателя без Направление монтажа горизонтальный Не содержит галогенов нет Откидная крышка нет Подходит для канала монтажа электроустановочных изделий да Подходит для монтажа со встраиванием нет Подходит для монтажного основания под заливку в бетон нет Подходит для скрытого монтажа нет Размер 45x22,5mm Серия продукции Крышки Modul 45® Сменная линза/символ нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Считываемый символ/без барьеров нет Текстовое поле/поле для надписи нет Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 45 mm Ширина 22,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0517 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0517 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ADP-B RW0.5 / 6117414 , 0.14MB , pdfДекларация соответствия ЕС ADP-B RW0.5 / 6117414 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия ADP-B RW0.5 / 6117414 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ADP-B RW0.5 / 6117414 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский