Заглушка, универсальный короб

Артикул, номер 6156223 | EAN 4012196543137

175 mm
127 mm
175 mm
127 mm
Описание продукта
Описание продукта
Заглушка. Необходимые крепежные зажимы тип 2955 GL входят в комплект поставки.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид крепления с фиксатором
Высота 127 mm
Длина 30 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Слева/справа
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер Н 175 mm
Размер 127x175mm
Размер a 175 mm
Размер b 127 mm
Цвет серый камень; RAL 7030
Ширина 175 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер a Размер b Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RK-E1117GR 175 mm 127 mm 175 mm 127 mm серый камень; RAL 7030 6156223
2 Штук
RK-E1117LGR 175 mm 127 mm 175 mm 127 mm светло-серый; RAL 7035 6156231
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RK-E1117GR / 6156223 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RK-E1117GR / 6156223 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RK-E1117GR / 6156223 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RK-E1117GR / 6156223 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.19MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.